스위치
Skyworks Solutions는 WLAN, 핸드셋, 무선 인프라, 위성 통신(LNB/DBS–CATV), 자동차, 테스트 및 측정, 에너지 관리 및 기타 마이크로파 애플리케이션 등의 광범위한 시장을 위한 다양한 GaAs 스위치를 제공합니다. Skyworks 스위치는 브로드밴드, 고출력, 높은 격리도, 낮은 삽입 손실, 반사형, 비반사형을 포함하여 다양한 구성으로 제공됩니다. 셀룰러 핸드셋 및 WLAN 시스템에서 사용하는 안테나 송수신(T/R) 스위치, 인프라 요구에 따른 신서사이저 스위치 및 기타 대량 생산, 고성능 요구 사항을 포함한 애플리케이션에서 사용할 수 있는 고품질의 무연, RoHS 준수 및 Green™ 제품이 준비되어 있습니다. 또한 이러한 스위치 제품 솔루션에는 Skyworks의 폭넓은 설계 지식, 첨단 기술, 생산 전문 지식, 그리고 우수한 품질이 집약되어 있습니다.
Skyworks 스위치는 다음과 같이 분류됩니다.
세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면
요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.
• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540