Skyworks 엄선 다이오드
 
 

PIN, 쇼트키, 버랙터 다이오드

프로토타입 또는 대량 생산을 위해 엄선된 다이오드 보유

Skyworks Solutions는 귀사의 까다로운 애플리케이션에 맞게 즉시 설계에 이용할 수 있는 다양한 RF 다이오드 제품 그룹을 엄선하여 보유하고 있습니다.

보유한 다이오드는 3k 릴 단위로 즉시 납품 가능하며 가장 널리 사용되는 PIN, 쇼트키 및 튜닝 버랙터 다이오드가 여기에 포함됩니다. 이러한 소자는 LNB(저소음 블록 컨버터), 멀티 스위치, WLAN(무선 LAN), 휴대폰 네트워크, CATV(케이블 TV), 자동차, 테스트 및 측정 장비, 육상 이동 무선 기기 등을 포함한 애플리케이션에 뛰어난 성능과 더 나은 가치를 제공합니다.

세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면 요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.

• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540

   

스위치 및 감쇠 장치 애플리케이션용 PIN 다이오드

기능

특성

패키지

부품 번호

 

고격리도 스위칭 PIN 다이오드

초저용량(0.14pF), 격리도 40dB

0402

 SMP1345-040LF 지금 구매

고속 스위칭/고격리도 PIN 다이오드

저용량, 저직렬 저항

SC-79

 SMP1340-079LF 지금 구매

고격리도(LNB/멀티 스위치) PIN 다이오드

저용량, 직렬 페어

SOT-23

 SMP1321-005LF 지금 구매

고출력 PIN 다이오드

최대 출력 제어 50W CW

QFN

 SMP1302-085LF 지금 구매

낮은 왜곡/높은 IP3 감쇠 장치 PIN 다이오드

낮은 왜곡, (4 다이오드) PI 감쇠 장치 PIN 다이오드

SOT-5 Lead

 SMP1307-027LF 지금 구매
 
   
   

검사 장치 및 믹서 애플리케이션용 쇼트키 다이오드

기능

특성

패키지

부품 번호

 

무편향 검사 장치 쇼트키 다이오드

최상의 감도를 위한 최저 장벽 높이

SC-79

 SMS7630-079LF 지금 구매

검사 장치 쇼트키 다이오드

낮은 장벽 높이 및 저용량

SC-79

 SMS7621-079LF 지금 구매

직렬 페어 검사 장치 쇼트키 다이오드

낮은 장벽 높이 및 저용량, 배전압 탐지기용

SOT-23

 SMS7621-006LF 지금 구매

낮은 장벽 검사 장치 쇼트키 다이오드

낮은 장벽 높이, 항복 전압 >8V

SC-79

 SMS3922-079LF 지금 구매

검사 장치 또는 믹서 쇼트키 다이오드

중간 장벽 높이, 항복 전압 >20V

SOD-323

 SMS3923-011LF 지금 구매
 
   
   

VCO, 전압 제어 필터 및 위상 이동 장치 애플리케이션용 버랙터 다이오드

기능

특성

패키지

부품 번호

 

저용량 튜닝 버랙터 다이오드

저용량(6.3pF @ 1V, 2pF @ 6V), 저저항(0.8Ω) 하이퍼어브럽트

SOD-323

 SMV1234-011LF 지금 구매

저용량, 하이 Q 튜닝 버랙터 다이오드

저용량(7pF @ 0.3V, 0.7pF @ 4.7V), 하이 Q (1500) 하이퍼어브럽트

SC-79

 SMV1247-079LF 지금 구매

중간 용량, 광대역 튜닝 버랙터 다이오드

중간 용량(31pF @ 0.3V, 2.6pF @ 4.7V) 하이퍼어브럽트

SC-79

 SMV1249-079LF 지금 구매

고용량, 광대역 튜닝 버랙터 다이오드

고용량(64pF @ 0.3V, 5.2pF @ 4.7V) 하이퍼어브럽트

SC-79

 SMV1255-079LF 지금 구매

저저항, 하이 Q 어브럽트 튜닝 버랙터 다이오드

저저항(0.35 Ω), 하이 Q (2400) 및 저용량(6.4pF @ 1V, 1.75pF @ 30V)

SC-79

 SMV1413-079LF 지금 구매
 
   
   
   

지속적인 혁신

이제 제품을 온라인으로 구매할 수 있습니다. 샘플/설계자 키트를 주문하려면. 여기를 클릭하십시오.

그린 이니셔티브

저희는 환경을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세히