감쇠 장치
Skyworks Solutions는 인프라, 테스트 및 측정을 비롯하여 최고 40GHz까지의 고성능 마이크로파 애플리케이션을 위한 다양한 GaAs 디지털 감쇠 장치, PIN 다이오드 가변 전압 감쇠 장치 및 실리콘 고정 감쇠 장치 패드를 제공합니다. 이러한 제품 솔루션에는 Skyworks의 폭넓은 설계 지식, 첨단 기술, 생산 전문 지식, 그리고 우수한 품질이 집약되어 있습니다.
Skyworks 감쇠 장치는 다음과 같이 분류됩니다.
세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면
요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.
• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540