EDGE 트랜시버
낮은 IF(중간 주파수) 수신 구조에 디지털 백엔드 필터링이 통합되어 있습니다. 아날로그 신호는 DSP(디지털 신호 프로세서) 작동에 적합한 디지털 표현으로 변환됩니다. SKY74218의 타이밍 및 제어 섹션에서는 온칩 사용을 위한 26MHz의 안정성 높은 클록 및 베이스밴드에 공급되는 26MHz 신호(SYSCLK)를 생성하며 3개의 추가적인 참조 클록도 사용 가능합니다. 또한 이 소자는 타이핑 및 제어에 사용되는 여러 내부 GPIO(General Purpose Inputs/Output)와 PA 출력 파워를 제어하는 데 사용되는 아날로그 신호를 생성합니다.
EDGE 트랜시버의 기능
- 외부 제어 없이 단일 셀 리튬 이온 배터리에 직접 연결
- 폐쇄형 Polar Loop 전송 모듈레이션 구조
- DigRF v1.12 표준과 호환
- PA 포화 감지 및 방지 회로
- Class 34/39까지 다중 슬롯 GPRS 및 EDGE 애플리케이션 지원
- 채널 및 PCL 프로그래밍을 포함한 단순화된 제어 인터페이스
EDGE 트랜시버 구성
- SKY74218 RF 트랜시버 – DigRF 인터페이스가 포함된 고집적 4중 밴드 RF 트랜시버
- SKY74219-21 트랜시버 - 4중 밴드 GSM, GPRS, EDGE 펨토셀 기지국 및 셀룰러 리피터를 위한 4개의 LNA, 직교 디모듈레이터, I/Q 인터페이스 그리고 베이스밴드 필터가 포함된 고집적 트랜시버
세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면 요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.
• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540