파워 분배 장치/결합 장치
 
 

파워 분배 장치/결합 장치

Skyworks Solutions는 WLAN, 무선 인프라, 자동차, 테스트 및 측정, 에너지 관리 및 기타 RF/마이크로파 애플리케이션 등의 다양한 시장을 위한 광범위한 모놀리식 2방향 및 4방향 파워 분배 장치/결합 장치를 표면 실장 패키지로 제공하고 있습니다. 이러한 분배 장치/결합 장치는 신호를 평형 신호 체인, 국부 발진기 분배 네트워크 등에서 볼 수 있는 위상 내 신호로 균등하게 분배하는 데 사용됩니다. 반대로 개별 신호 소스 사이를 훌륭하게 격리하면서 2개 또는 4개의 신호를 결합하는 데도 사용할 수 있습니다. 이 제품의 낮은 삽입 손실, 탁월한 위상 및 진폭 균형을 통해 뛰어난 시스템 성능을 얻을 수 있습니다. 또한 Skyworks에서 제공하는 솔루션에는 Skyworks의 폭넓은 설계 지식, 첨단 기술, 생산 전문 지식, 그리고 우수한 품질이 집약되어 있습니다.

Skyworks 제품은 다음과 같이 분류됩니다.


세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면 요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.

• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540

   
   

지속적인 혁신

이제 제품을 온라인으로 구매할 수 있습니다. 샘플/설계자 키트를 주문하려면. 여기를 클릭하십시오.

그린 이니셔티브

저희는 환경을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세히