MIS 실리콘 칩 커패시터
 
 

MIS 실리콘 칩 커패시터

Skyworks Solutions의 MIS(금속 절연 반도체) 칩 커패시터는 광범위한 용량 값과 다이 크기로 제공되므로, DC 블로킹이 필요한 칩-앤-와이어 회로, RF 바이패싱 또는 필터, 발진 장치 및 매칭 네트워크에서 튜닝 소자로 사용할 수 있습니다.

커패시터에는 열팽창 산화막 위에 질화 규소가 침전된 유전체가 있습니다. 이 2중 유전체는 매우 낮은 용량 온도 계수, 매우 높은 절연 저항, 뛰어난 장기간의 안정성 및 우수한 신뢰성을 제공합니다. 용량 온도 계수는 50ppm/°C 미만이며 커패시터는 -65°C에서 200°C까지 환경에서 작동하기에 적합합니다. Skyworks MIS 칩 커패시터는 매우 높은 Q를 제공합니다.

웨이퍼는 자동 픽 앤 플레이스(pick-and-place) 생산을 위해 확장된 필름 프레임으로 공급할 수 있습니다. 또한 비용 절감을 위해 샘플 전자 테스트가 포함된 패키지 형태로 칩을 공급할 수 있습니다. 필요한 경우 100% 전자 테스트와 외관 검사가 포함된 와플 팩 패키징도 가능합니다.

Skyworks 커패시터는 다음과 같이 분류됩니다.


세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면 요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.

• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540

   
   

지속적인 혁신

이제 제품을 온라인으로 구매할 수 있습니다. 샘플/설계자 키트를 주문하려면. 여기를 클릭하십시오.

그린 이니셔티브

저희는 환경을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세히