Intera
 
 

RF 솔루션

셀룰러용 Intera™ 프론트 엔드 모듈

비용 및 공간 절약을 고려하여 설계된 Skyworks Intera FEM은 Skyworks가 자랑하는 업계 최고의 PA(파워 앰프) 모듈과 스위치 기능을 단일 저비용, 적층형 박막 구조의 MCM(멀티칩 모듈)에 결합한 것으로 다른 솔루션에 비해 40% 작습니다. 송신 프론트 엔드 모듈의 주요 기능에는 다중 밴드 / 다중 모드 파워 앰프, 전류 감지 출력 제어, 고선형 송수신 스위치 및 모든 관련 필터링, 듀플렉싱 및 제어 기능이 포함됩니다. 또한 새 모듈에는 외부 매칭 부품이 필요하지 않으므로 시장 출시 시간이 단축됩니다.

Skyworks의 독점적인 이질 접합(헤테로정션) 바이폴라 트랜지스터(HBT) 파워 앰프 공정 및 저손실 PHEMT(Pseudomorphic High Electron Mobility Transistor) 스위치 기술을 사용하여 생산된 Intera FEM은 핸드셋에서 탁월한 통화 및 대기 시간을 제공합니다.

Intera™ 프론트 엔드 모듈의 기능

  • 다중 밴드 / 다중 모드 파워 앰프
  • 고선형 TX/RX 스위치
  • 단일 멀티칩 모듈 설계
  • 핸드셋 설계 시간 단축
  • 탁월한 핸드셋 통화 및 대기 시간

세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면 요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.

• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540

자세한 내용을 보려면 다음 분류를 클릭하십시오.

   
   

지속적인 혁신

이제 제품을 온라인으로 구매할 수 있습니다. 샘플/설계자 키트를 주문하려면. 여기를 클릭하십시오.

그린 이니셔티브

저희는 환경을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세히