GSM/GPRS RF 서브 시스템
Skyworks GPRS RF 서브 시스템 제품군은 Skyworks GPRS 트랜시버 및 파워 앰프 제품으로 구성되어 있습니다. GPRS RF 서브 시스템 제품은 소규모 면적에 높은 수준의 집적도를 제공합니다.
이미 현장에서 검증을 마친 이 고성능 RF 서브 시스템은 전 세계 무선 단말기 제조 업체들이 차세대 다중 밴드 GPRS 핸드셋에서 RF 부분이 차지하는 공간을 크게 줄이고 전력 사용을 최소화할 수 있도록 해드립니다.
일반적인 GSM/GPRS RF 서브 시스템 제품의 특성은 다음과 같습니다.
- IF 필터가 필요 없는 직접 다운 변환 리시버
- 통합형 4중 밴드 LNA, 송신 VCO 및 루프 필터
- 완전한 프로그래밍이 가능한 단일 통합형 Fractional-N 신서사이저
- 통합형 디지털 수정 발진기
- 4중 밴드, 다중 슬롯 GPRS 클래스 12 동작
- GPRS 및 다운링크 EDGE 표준 지원
- IF 변환 단계가 필요 없는 직접 변환 구조
- Skyworks 베이스밴드 장치 및 다양한 타사 베이스밴드 장치와 호환
세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면 요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.
• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540
GPRS RF 서브 시스템 제품에는 다음이 포함됩니다.