EDGE RF 서브 시스템
Skyworks는 4중 밴드 EDGE 핸드셋, 기지국 및 셀룰러 리피터를 위한 고집적 무선 주파수 처리 서브 시스템을 제공합니다. 이 서브 시스템은 GSM850, EGSM900, DCS1800 및 PCS1900 애플리케이션을 지원하며 완전하게 프로그래밍 가능한 4중 밴드 트랜시버와 송수신 FEM을 결합하였습니다. FEM은 단일 멀티칩 모듈에 pHEMT 스위치, GaAs 기반 파워 앰프, 커플러 및 기타 개별 매칭 소자를 집적한 것입니다.
듀얼 칩 RF 서브 시스템 솔루션은 공간, 비용 및 설계 주기 시간을 크게 단축합니다. 이 서브 시스템은 핸드셋 생산 업체, 셀룰러 운영 업체, 통신 서비스 제공 업체, 그리고 글로벌 펨토셀 기지국 및 셀룰러 리피터 장비 생산 업체에서 필요한 우수한 선형성, 블로커 성능, 다이나믹 레인지 및 출력 파워를 제공합니다.
EDGE RF 서브 시스템의 특성은 다음과 같습니다.
- GSM850, EGSM900, DCS1800 및 PCS1900 밴드를 지원하는 4중 밴드 트랜시버
- FEM이 50Ohms 입력/출력 매칭으로 트랜시버에서 안테나까지 완전한 전송 경로 제공
- 탁월한 선형성, 블로커 성능, 잡음 지수 및 다이나믹 레인지
- 저렴한 BOM 비용 및 컴팩트한 설계
EDGE RF 서브 시스템은 다음과 같은 요소로 구성됩니다.
- SKY74219-21 트랜시버 - 4중 밴드 GSM, GPRS 및 EDGE 펨토셀 기지국 및 셀룰러 리피터를 위한 4개의 LNA, 아날로그 인터페이스 직교 디모듈레이터, I/Q 인터페이스 그리고 베이스밴드 필터가 포함된 고집적 트랜시버
- SKY65330 송수신 FEM(인프라 애플리케이션용) - 두 개의 PA 블록이 포함된 고집적 FEM으로, 하나는 GSM/EGSM 밴드용이고 다른 하나는 DCS/PCS 밴드용입니다.
- SKY74218 RF 트랜시버 – DigRF 인터페이스가 포함된 고집적 4중 밴드 RF 트랜시버
- SKY77524 T/R 프론트 엔드 모듈(핸드셋 애플리케이션용) – 커플러, pHEMT RF 스위치 및 별도의 GSM850/EGSM900 및 DCS1800/PCS1900 PA 블록이 집적된 4중 밴드 프론트 엔드 모듈로, 트랜시버 출력에서 안테나까지 완벽한 DigRF 인터페이스 전송 경로를 제공합니다.
세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면 요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.
• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540