다이오드

입증된 기존 제품(Conexant와 합병 이전에 Alpha Industries에서 개발한 제품 포함)에 기반을 두고 있는 Skyworks 다이오드 제품에는 WLAN, 인프라, 핸드셋, 위성 통신(LNB/DBS-CATV), 자동차, 군사, 테스트 및 측정, 계량, 의료 및 RFID를 비롯한 광범위한 마이크로파 애플리케이션용 PIN, 쇼트키, 버랙터 및 리미터 다이오드가 포함됩니다. 개별 소자 실리콘 및 GaAs 반도체는 다이, 플라스틱 패키지, SMT(표면 실장) 및 세라믹 밀폐 패키지로 제공됩니다. 주파수 범위에는 저주파, HF, VHF, UHF, L 밴드, S 밴드, C 밴드, X 밴드, KU 밴드, K 밴드 및 Ka 밴드가 포함됩니다. Skyworks 다이오드 제품은 최첨단 공정과 최고의 기술을 사용하여 생산됩니다.

프로토타입 또는 대량 생산을 위해 엄선된 다이오드 보유

리미터 다이오드 - 리시버 보호 애플리케이션용 핵심 부품


PIN 다이오드 - 스위치 및 감쇠 장치 애플리케이션을 위한 최고의 구성 요소

스위칭 실리콘 PIN 다이오드

감쇠 장치 PIN 다이오드


쇼트키 다이오드 - 고성능, 대량 생산 및 가격에 민감한 믹서 및 검사 장치 애플리케이션을 위한 설계


버랙터 다이오드 - VCO, VCXO, 전압 제어 필터 및 위상 이동 장치 제품에 최적

고품질 팩터(어브럽트) 버랙터 다이오드

광대역 튜닝 (하이퍼어브럽트) 버랙터 다이오드


세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면 요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.

• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540

   
   

지속적인 혁신

이제 제품을 온라인으로 구매할 수 있습니다. 샘플/설계자 키트를 주문하려면. 여기를 클릭하십시오.

그린 이니셔티브

저희는 환경을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세히