Intera
 
 

커플러

Skyworks 와이드밴드 방향성 커플러는 WLAN, 무선 인프라, 테스트 및 측정, 왜곡 제거, RFID 리더 및 기타 RF/마이크로파 애플리케이션 등의 다양한 시장에 로우 프로필 SOT-6 표면 실장 패키지로 공급되고 있습니다. 이 제품은 현저히 낮은 삽입 손실, 매우 우수한 방향성, 높은 격리도 및 낮은 입력/출력 VSWR을 제공합니다.

또한 Skyworks는 WLAN, 무선 인프라, 자동차, 테스트 및 측정, 에너지 관리 그리고 기타 RF/마이크로파 애플리케이션 등의 다양한 시장을 위한 광범위한 모놀리식 하이브리드 커플러를 표면 실장 패키지로 제공하고 있습니다. 이러한 커플러는 평형 신호 체인, I/Q 모듈레이터, I/Q 디모듈레이터, 아날로그 위상 이동 장치, 아날로그 가변 감쇠 장치 등에 있는 직교 신호 세대에서 활용됩니다. 따라서 이 제품의 낮은 삽입 손실, 탁월한 위상 및 진폭 균형을 통해 뛰어난 시스템 성능을 얻을 수 있습니다.

이러한 제품 솔루션에는 Skyworks의 폭넓은 설계 지식, 첨단 기술, 생산 전문 지식, 그리고 우수한 품질이 집약되어 있습니다.

Skyworks 커플러는 다음과 같이 분류됩니다.


세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면 요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.

• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540

   
   

지속적인 혁신

이제 제품을 온라인으로 구매할 수 있습니다. 샘플/설계자 키트를 주문하려면. 여기를 클릭하십시오.

그린 이니셔티브

저희는 환경을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세히