CDMA RF 서브 시스템
Skyworks는 CDMA 기지국 및 셀룰러 리피터를 위한 고집적 무선 서브 시스템을 제공합니다. 이 서브 시스템은 CDMA 애플리케이션을 지원하며 완전하게 프로그래밍 가능한 4중 밴드 트랜시버와 송수신 FEM을 결합하였습니다.
CDMA RF 서브 시스템의 특징은 다음과 같습니다.
- FEM이 50Ohms 입력/출력 매칭으로 트랜시버에서 안테나까지 완전한 전송 경로 제공
- 탁월한 선형성, 블로커 성능, 잡음 지수 및 다이나믹 레인지
- 저렴한 BOM 비용 및 컴팩트한 설계
CDMA RF 서브 시스템은 다음 요소로 구성됩니다.
세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면 요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.
• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540