고정 감쇠 장치 패드

Skyworks Solutions는 레이더, 테스트 및 측정, 고주파 트랜시버 및 최고 40GHz의 고성능 마이크로파 애플리케이션을 위해 두 가지 고정 감쇠 장치 패드 옵션을 제공합니다. 차세대 ATN3590 시리즈는 향상된 RF 출력 제어와 감쇠 유연성을 제공합니다. 또한 RF 접지가 필요 없는 고유한 ATN3590 다이 설계를 통해 여러 옥타브 대역폭에 걸쳐 반사 손실 및 감쇠 평탄도가 크게 개선되었습니다.

다이 형태로 제공되는 이 두 가지 제품 솔루션에는 Skyworks의 폭넓은 설계 지식, 첨단 기술, 생산 전문 지식, 그리고 우수한 품질이 집약되어 있습니다.

Skyworks 고정 감쇠 장치 패드 시리즈는 다음과 같이 분류됩니다.


    패드 값 주파수 범위 10dB 감쇠 평탄도 입력 파워 접지
ATN3580   1-10, 12,15,20,30 DC-40GHz 1.0dB(DC-40GHz) 1W CW 최대 와이어 본드
ATN3590 0-10, 12,15,20,30 DC-40GHz ±0.5dB(DC-40GHz) 2W CW 최대 스루-다이(Through-Die) 바이어스

세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면 요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.

• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540

   
   

지속적인 혁신

이제 제품을 온라인으로 구매할 수 있습니다. 샘플/설계자 키트를 주문하려면. 여기를 클릭하십시오.

그린 이니셔티브

저희는 환경을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세히