WLAN / WiMAX

Skyworks의 WLAN/WiMAX 제품은 다음과 같이 분류됩니다.

WLAN

WiMAX


WiMAX

Skyworks Solutions는 고정 및 모바일 WiMAX 애플리케이션을 위한 고성능 RF 부품의 포트폴리오를 제공합니다. 이러한 부품은 기지국, 엔터프라이즈 CPE, 그리고 허가된 WiMAX 밴드를 대상으로 하는 저비용 모바일/휴대용 가입자 장비에 적합합니다.

  • 2.5GHz
  • 3.5GHz

포트폴리오에는 무선망 내에 다음과 같은 핵심 부품이 포함됩니다.

  • IQ 모듈레이터
  • IQ 디모듈레이터
  • 신서사이저
  • 파워 앰프
  • 스위치
  • 감쇠 장치

WLAN

Skyworks Solutions의 WLAN 애플리케이션용 프론트 엔드 모듈 및 고성능 RF 부품을 사용하면 기지국 및 엔터프라이즈 CPE(Consumer Pemises Euipment)부터 저비용 모바일/휴대용 가입자 장비에 이르기까지 최종 제품에 사용할 경제적인 소규모 솔루션을 구현할 수 있습니다.

Skyworks의 GaAs SPDT(Single-Pole Double-Throw) 및 MPMT(Multi-Pole Multi-Throw) 다이버시티 스위치, 파워 앰프 및 기타 개별 소자 부품은 시장을 선도하고 있습니다. PIN, 쇼트키 및 버랙터 다이오드, 파워 앰프를 포함하는 강력한 포트폴리오는 802.11a,b,g,n 애플리케이션용 고성능 RF 솔루션을 개발할 수 있는 유연성을 제공합니다. Skyworks의 Intera™ WLAN RF FEM(Front-End Module) 솔루션은 PA(파워 앰프), 스위치, 필터, 다이플렉서, 출력 검사 장치 및 모든 바이어스와 임피던스 매칭 회로를 단일 패키지에 결합한 것입니다. 매칭된 FEM은 일반적으로 단순 디커플링 커패시터로 회로를 완성할 수 있기 때문에 크기, 비용, 성능, 수율 및 시장 출시 기간에서 업계 최고 수준의 장점을 갖추고 있습니다.

포트폴리오에는 무선망 내에 다음과 같은 핵심 부품이 포함됩니다.

  • 다이오드
  • IQ 모듈레이터
  • IQ 디모듈레이터
  • 신서사이저
  • 파워 앰프
  • 극저소음 앰프
  • 스위치
  • 가변 게인 앰프

세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면 요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.

• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540

   
   

지속적인 혁신

이제 제품을 온라인으로 구매할 수 있습니다. 샘플/설계자 키트를 주문하려면. 여기를 클릭하십시오.

그린 이니셔티브

저희는 환경을 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세히