Skyworks의 군사 제품은 다음과 같이 분류됩니다.
- 항공 전자 장비
- 칩 및 패키지 제품
- EW(전자전)
- GPS
- 계측 장비
- 마이크로파 서브 시스템
- 레이더
- 무선 주파수
- 리시버 보호
Skyworks Solutions는 무선 통신, 레이더, 전자 감시 장비, ECM(유도 방향 전환 전자 장치) 등을 포함하여 방위 및 국토 안보 시스템을 위한 광범위한 RF/마이크로파 제품의 포트폴리오를 제공합니다. 이 포트폴리오에는 패키지, 칩 및 빔 리드 PIN, 튜닝 버랙터, 리미터 및 쇼트키 다이오드, 칩 감쇠 장치, 저소음 앰프, 파워 앰프, 범용 앰프, 믹서, 모듈레이터, 디모듈레이터, 스위치, 감쇠 장치, 검사 장치, 방향성 커플러, 하이브리드 커플러, 파워 분배 장치/결합 장치, 세라믹 필터, 공진기 등을 포함하는 개별 소자 부품 및 다기능 서브 시스템이 포함되어 있습니다. 따라서 MIL-PRF-19500의 JANS 수준 및 MIL-PRF-38534의 Class K에 상당하는 스크리닝이 가능합니다.
세계 최고의 고객 서비스 및 지원을 통해 귀사의 특정한 설계 요구 사항에 맞는 Skyworks 제품을 찾으시려면 요청서를 제출하거나 전화로 문의하십시오.
• 미국: 781-376-3000
• 아시아 지역: 886-2-2735 0399
• 유럽 지역: 33 (0)1 43548540