Skyworks는 오늘날 전자 장치에서 납(Pb), 수은(Hg), 카드뮴(Cd), 6가크롬(Cr+6), 폴리브롬화비페닐(PBB), 폴리브롬화디페닐에테르(PBDE)의 사용 제한에 부합하는 무연 및 RoHS(유해 물질 제한 지침) 준수 패키지에서 다양한 실리콘 및 갈륨 비소 소자를 제공하고 있습니다. Skyworks는 고객과의 협력을 통해 고객의 요구를 충족하고 RoHS, JEITA(Japan Electronics and Information Technology Industries Association), NEMI(National Electronics Manufacturing Initiative) 등의 정부 지시 및 업계 지침을 확실히 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
고지 사항
Skyworks는 여기에 제공되는 정보가 제공된 날짜를 기준으로 Skyworks가 보유한 최선의 지식과 믿음에 따라 정확하다는 점을 밝힙니다. Skyworks의 지식과 믿음은 타사에서 제공한 정보에 바탕을 두고 있으며 이러한 정보의 정확성에 대해서는 보장하지 않습니다. 또한 Skyworks의 정보는 내부 프로세스 정보에서 파생된 기본값으로 구성되며 Skyworks 하청 제조 업체에서 사용되는 모든 프로세스를 대표하는 것은 아닙니다. 예를 들어 기본값은 무연 패키징을 나타내더라도 특정 하청 제조 업체의 패키징에는 납이 포함되어 있을 수 있습니다. 이러한 하청 제조 업체 및 타사의 정보를 더욱 잘 통합하기 위한 노력을 진행 중입니다. Skyworks는 대표적이고 정확한 정보를 제공하기 위해 합리적인 조치를 취했으며 앞으로도 지속적으로 취할 것입니다. 그러나 입수되는 재료 및 화학 물질에 대한 파괴적인 테스트 또는 화학적 분석은 수행하지 않을 수 있습니다. 일부 Skyworks 공급 업체는 재료 함량 정보를 사유 재산으로 간주하므로 이러한 재료에 대한 CAS(화학 초록 서비스) 수치가 공개되지 않을 수 있습니다. Skyworks는 법이 허용하는 최대 한도 내에서 Skyworks의 환경 웹 사이트에서 제공되는 정보로 인해 발생한 간접적, 특수적, 우연적, 결과적 손실 또는 기타 징벌적 손해 배상금에 대한 책임을 지지 않습니다.